Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 5.0 mm 6.0 mm 9.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná ochranná zátka prírodnej farby je univerzálna zátka, chráni pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Je vysoko odolná proti poškriabaniu, nemá úchyty.
Nový kód produktu:

20567392

Starý kód produktu:

20567392

100000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,0082 €
20000 - 99999 0,0059 €
100000 + 0,0053 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

16,40 €

2000 x 0,0082 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 6.0 mm
D 9.0 mm
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás