Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 8.0 mm 7.0 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná ochranná zátka prírodnej farby je univerzálna zátka, chráni pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Je vysoko odolná proti poškriabaniu, nemá úchyty.
Nový kód produktu:

20567453

Starý kód produktu:

20567453

40000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 7999 0,0109 €
8000 - 39999 0,0078 €
40000 + 0,007 €
Množstvo v balení: 8000

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

8,72 €

800 x 0,0109 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 7.0 mm
D 11.0 mm
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás