Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 58.2 mm 8.7 mm Polyetylén LD Prírodná

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Nový kód produktu:

10258460

Starý kód produktu:

465673

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
750 + 0,3388 €
Množstvo v balení: 750

Objednávka v násobkoch 750

Celková cena:

254,10 €

750 x 0,3388 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás