Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 60.0 M3 6.0 Oceľ

20161989


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    60.0
  • Maximálny takt
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 120.0 M3 6.0 Oceľ

20162023


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    120.0
  • Maximálny takt
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 180.0 M3 6.0 Oceľ

20162054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    180.0
  • Maximálny takt
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 100.0 M4 8.0 Oceľ

20162085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    100.0
  • Maximálny takt
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 175.0 M4 8.0 Oceľ

20162115


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    175.0
  • Maximálny takt
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 275.0 M4 8.0 Oceľ

20162153


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    275.0
  • Maximálny takt
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 100.0 M6 15.0 Oceľ

20162238


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    100.0
  • Maximálny takt
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M6 15.0 Oceľ

20162252


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 250.0 M6 15.0 Oceľ

20162269


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    250.0
  • Maximálny takt
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M6 15.0 Oceľ

20162337


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M8 22.0 Oceľ

20162382


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 440.0 M5 11.0 Oceľ

20162450


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    440.0
  • Maximálny takt
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 165.0 M3 6.0 Oceľ

20174033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    165.0
  • Maximálny takt
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M8 22.0 Oceľ

20174040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1100.0 M10 28.0 Oceľ

20174118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1100.0
  • Maximálny takt
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 120.0 M5 11.0 Oceľ

20159313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    120.0
  • Maximálny takt
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M5 11.0 Oceľ

20161880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M2 4.0 Oceľ

20161927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M2 4.0 Oceľ

20161958


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M3 6.0 Oceľ

20161965


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4