20266653
20266653
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie svorky | Ostrý okraj |
---|---|
Qty/pack | 6.0 |
d1 | M6 |
h1 | 7.1 |
h2 | 3.8 |
h3 | 14.5 |
l1 | 7.6 |
s1 | 0.6 |
w1 | 19.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 22.5 |
Prídržná sila kN | 16.0 |
Hmotnosť g | 132.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.