Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
1,3339 € - 2,9303 € 2575 Na sklade
80.0 mm
Šedá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,4727 € - 5,2229 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Čierna
17.8 mm
10.0 mm
3
40,1276 € - 62,4207 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
2,7306 € - 4,2476 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,9009 € - 4,5124 € 96 Na sklade
24.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,4727 € - 5,2229 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Šedá
17.8 mm
10.0 mm
3
15,0356 € - 23,3887 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
15,0356 € - 23,3887 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
M4 x 0.7
Šedá
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
0,3483 € - 0,7668 € 13300 Na sklade
30.0 mm
Šedá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,5408 € - 1,191 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Biela
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
7,884 € - 11,0375 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,1425 € - 4,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,8675 € - 6,0162 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
2,2186 € - 3,4512 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,5929 € - 7,1445 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,2186 € - 3,4512 € 726 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,1425 € - 4,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
8,3228 € - 11,6519 € 50 Na sklade
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • z/zo 5
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124949

Cenové rozpätie
2,9303 € - 1,3339 €

Úroveň zásob
2575 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Čierna

10207109

Cenové rozpätie
5,2229 € - 4,4727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Šedá

10237120

Cenové rozpätie
62,4207 € - 40,1276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10237007

Cenové rozpätie
4,2476 € - 2,7306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10237052

Cenové rozpätie
4,5124 € - 2,9009 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Šedá

10207093

Cenové rozpätie
5,2229 € - 4,4727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamid Šedá

10237090

Cenové rozpätie
23,3887 € - 15,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Šedá

10237083

Cenové rozpätie
23,3887 € - 15,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124888

Cenové rozpätie
0,7668 € - 0,3483 €

Úroveň zásob
13300 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124925

Cenové rozpätie
1,191 € - 0,5408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236796

Cenové rozpätie
11,0375 € - 7,884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236833

Cenové rozpätie
4,8884 € - 3,1425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236871

Cenové rozpätie
6,0162 € - 3,8675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236918

Cenové rozpätie
3,4512 € - 2,2186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236697

Cenové rozpätie
7,1445 € - 4,5929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236956

Cenové rozpätie
7,1445 € - 4,5929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236574

Cenové rozpätie
7,1445 € - 4,5929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236659

Cenové rozpätie
3,4512 € - 2,2186 €

Úroveň zásob
726 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236765

Cenové rozpätie
4,8884 € - 3,1425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Polyamid 6 Šedá

10236543

Cenové rozpätie
11,6519 € - 8,3228 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    Polyamid 6