These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1085 € - 0,1206 € | 100 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,205 € - 0,2286 € | 100 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | 300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zatlačením
|
||
0,132 € - 0,1464 € | 600 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,205 € - 0,2286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,1645 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Biela
|
40 lbs
18.1 kg
|
Zatlačením
|
||
0,7315 € - 0,8106 € | 14 Na sklade |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Natural
|
|
Lepidlo
|
||
0,5388 € - 0,5606 € | 100 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Čierna
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,1008 € - 0,1073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,0523 € - 0,0581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Skrutka
|
||
0,2928 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Skrutka
|
||
0,1436 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Skrutka
|
||
0,1421 € - 0,1421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zatlačením
|
||
0,0398 € - 0,0398 € | 48100 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Zatlačením
|
||
0,0748 € - 0,0748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zatlačením
|
||
0,1659 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Zatlačením
|
||
0,1393 € - 0,1393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Zatlačením
|
||
0,237 € - 0,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zatlačením
|
||
0,237 € - 0,2928 € | 300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zatlačením
|
||
0,1192 € - 0,1326 € | 10600 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.