Menu Hľadať

Zacvakávacie krytky na matice

Na sklade

Nut Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features four type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts, Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts and Types 3 and 4 can extend to accommodate large studs. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1113

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Závit skrutky h1 h2 Typ Kúpiť
1,6872 € - 3,6019 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
39.2 mm
2
6,8747 € - 14,6125 € 110 Na sklade
62.0 mm
3
8,9663 € - 19,0928 € 289 Na sklade
3.0 mm
95.0 mm
4
  • z/zo 2
Krytka matice s podložkou M22 43.6 mm 41.4 mm Polyetylén LD Čierna

10254851

Cenové rozpätie
3,6019 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Teleskopická krytka na matice M16 32.3 mm 62.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254899

Cenové rozpätie
14,6125 € - 6,8747 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • h2
    62.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Teleskopická krytka na matice M20 41.5 mm 95.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254936

Cenové rozpätie
19,0928 € - 8,9663 €

Úroveň zásob
289 Na sklade
Atribúty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Typ
    4
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna