Menu Hľadať

Zátka Slottex 16.0 mm Metrický závit M20 x 1.5 Žltá Polyetylén

Zatvorená zátka Slottex (typ 2) s menšou vyčnievajúcou hlavou sa rýchlo a jednoducho nasadzuje pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Dá sa dotiahnuť rukou alebo pomocou elektrického náradia.
Nový kód produktu:

10074992

Starý kód produktu:

110867

1200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,7773 €
3000 + 0,3701 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

233,19 €

300 x 0,7773 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M20 x 1.5
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Typ 2
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Utesnenie Nie
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás