Menu Hľadať

Hadicová spojka - Tvar Y 6.2 mm

This HDPE Push Fitting Connector can be easily installed on diameter tubing to create a tight seal while joining multiple tubes.
Nový kód produktu:

10339923

Starý kód produktu:

132006500004

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0984 €
500 - 999 0,092 €
1000 + 0,071 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

24,60 €

250 x 0,0984 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže T-spojka
Plný materiál Polyetylén HD
Kompatibilita materiálu Plast, guma, TPE, TPR
Commodity Code 3917400099
Priemer rúrky 6.2 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás