Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Priechodkové panely Chrániče celého čela príruby

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Series Code: SR1172

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Čierna, Žltá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Chrániče čiel prírub - sudkové

Face Protector that acts as a protective guard to shield flanges from dirt, moisture, paint and sand blasting.

The tapered design creates a strong adhesion to the collar of the pipe application, and requires no fasteners for fitting. Made from durable material, they are suitable for DIN and ANSI flanges.

  • Material: Polyethylene
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1354

Kryty na príruby

Flange Covers are ideal for protecting internally coated flanges, and they provide complete all-round flange protection. They are designed to suit all types of flange faces.

They offer flexibility, durability, and the versatile design makes them suitable for the protection of bolt holes. They are easy to fit. The range includes options that are injection moulded.

Cover ANSI 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504

  • Material: Flexible Polyethylene (PE)
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1353

Modulárny priechodkový panel

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

The protectors provide full-faced outside diameter flange protection. They meet ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, and have a 15 pound (lb) rating.

No fasteners are required.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1373