Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Priechodkové panely Chrániče celého čela príruby

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Chrániče čiel prírub - sudkové

Face Protector that acts as a protective guard to shield flanges from dirt, moisture, paint and sand blasting.

The tapered design creates a strong adhesion to the collar of the pipe application, and requires no fasteners for fitting. Made from durable material, they are suitable for DIN and ANSI flanges.

  • Material: Polyethylene
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1354

Kryty na príruby

Flange Covers are ideal for protecting internally coated flanges, and they provide complete all-round flange protection. They are designed to suit all types of flange faces.

They offer flexibility, durability, and the versatile design makes them suitable for the protection of bolt holes. They are easy to fit. The range includes options that are injection moulded.

Cover ANSI 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504

  • Material: Flexible Polyethylene (PE)
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1353

Upínacie zátky pre chrániče prírub

Flange Protector Retainer Plugs offer an effective solution for securing full face protective discs and bolt hole flange protectors (both available to buy separately) to a pipes flange surface.

To install; simply insert the plug through the holes on the flange protector, and directly into the bolt holes for firm and secure protection.

The use of four plugs is recommended to firmly fasten each full face protective disc to its application.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Skupina SR: SRFLS