V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Skupina SR: SR2797
Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.
Tieto podpery sú bezpečne upevnené skrutkou #4 alebo M3. Odsadený dizajn umožňuje objemné balenie.
Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.
Skupina SR: SR2758
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.
Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.
Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Skupina SR: SR2791
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.