Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Otvorená priechodka Káblové priechodky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Otvorené priechodky - plastové, NAS1368

Sklopné priechodky sa vďaka prírubám na svojej vonkajšej strane zachytávajú samočinne. To umožňuje rýchlu a bezpečnú inštaláciu. Tieto časti zodpovedajú špecifikáciám NAS1368-N10D.

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Priechodky - štandardné/TPE

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 C. TPE - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Rôzne stabilný materiál ponúka dlhú životnosť. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 C.

Štandardné priechodky

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700