Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC Káblové priechodky Samolepiace disky

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Priechodky izolačné s membránou - jednostranný výrez

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Zatiaľ čo na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Priechodky s membránou - montáž do otvoru

Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.

Priechodky s predĺženým hrdlom

Priechodky s predĺženým hrdlom poskytujú zvýšenú podporu a ochranu pre káble a vodiče, ktoré prechádzajú cez panely.

Stupňovité priechodky

Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.

Štandardné priechodky

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700