Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Káblové púzdra

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odľahčovacie priechodky

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Otvorené / zatvorené univerzálne káblové púzdra

Otvorené puzdrá, ktoré sú univerzálne, sú konštruované na ľahké zasunutie. To im umožňuje ľahko zapadnúť na miesto pri bežnej hrúbke panelov. Delená konštrukcia umožňuje bočný vstup vopred namontovaných šnúr, káblov alebo hadíc, ktorých segmenty sú väčšie ako vnútorný priemer puzdier, ako napríklad konektory.

Ponúkajú ideálnu ochranu drôtov, káblov a hadíc pred neopracovanými ostrými hranami. Otvorené prevedenie umožňuje montáž do otvorov s káblovým zväzkom. Môžu byť prispôsobené pre rôzne priemery a tvary. Jednoduchá inštalácia zatlačením prstom, takže na inštaláciu sa nevyžadujú žiadne nástroje.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Púzdra Snub

Púzdra Snub sú otvorené pre káble, drôty a hadice. Po inštalácii do otvoru v paneli sa puzdro pevne uzavrie.

Odolný materiál zabezpečuje izoláciu a mierne odľahčenie a zároveň pomáha chrániť uložené drôty a káble pred neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Univerzálne káblové púzdra

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Vsadzované púzdra

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1706

Vsadzované púzdra - otvorené

Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.

Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 a polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2