V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.
Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.
Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.
Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.
Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.
Sortiment ochranných krytiek konštruovaných pre štandardné rozmery potrubia je k dispozícii v ekonomicky úspornej ale vysokokvalitnej úprave. Naše štandardné ochranné krytky potrubia sú dostupné v rôznych materiáloch, LDPE a flexibilný PE, a širokej škále veľkostí.
Tieto lisované krytky sú navrhnuté tak, aby obopli vonkajší priemer potrubí a rúrok a zabránili vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž, ručne alebo pomocou automatizovaného zariadenia.
Tento rad obsahuje krytky s vnútornými rebrami, ktoré umožňujú pevné usadenie a pomáhajú vyrovnávať nahromadený tlak vzduchu. Okrem toho sortiment zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor. Vetrací otvor umožňuje správne nasadenie krytky, čo tiež pomáha eliminovať tlak vzduchu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku