Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Lineárne hriadele

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Hriadele z kalenej ocele

Tieto hriadele z kalenej ocele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa so všetkými typmi lineárnych puzdier. Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.

Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia, výsledkom čoho je väčšia pevnosť, dlhá životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. V kombinácii s lineárnym guľovým puzdrom zaisťujú hladký a presný rotačný pohyb.

Vďaka svojmu materiálu sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.

  • Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.
  • Vhodné pre aplikácie ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1770.60, SRL1770.50, SRL1770.40, SRL1770.30, SRL1770.25, SRL1770.20, SRL1770.16, SRL1770.12, SRL1770.10, SRL1770.08, SRL1770.06, SRL1770.05

Kalené duté hriadele

Kalené duté hriadele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa s lineárnymi puzdrami keď je potrebné znížiť hmotnosť, zároveň ale celistvosť konštrukcie nie je narušená. Toto zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.

Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom. V spojení s lineárnym guľovým puzdrom ponúkajú hladký a presný rotačný pohyb.

Používajú sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a odolnosť a kde je dôležité aj zníženie hmotnosti, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie

  • Používajú sa v aplikáciách ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Ich zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.
  • Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1771.50, SRL1771.40, SRL1771.30, SRL1771.25, SRL1771.20, SRL1771.16, SRL1771.12