V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Náš sortiment podložiek pre montážne spony sa vyrába z polyamidu a dodáva v dvoch rôznych typoch; montážne spony a podložky pre montážne spony. Často sa používajú v kombinácii s lamelovými nitmi, keď má kompatibilný otvor priemer 5,5 mm.
Keď sa montážne spony používajú s lamelovými nitmi, rozsah upevnenia sa zväčší, čo umožňuje použitie celej dĺžky upevnenia nitu. Táto kombinácia je ideálna na spájanie veľmi tenkých aplikácií.
Podložku pre montážne spony možno použiť spolu s montážnou sponou aj lamelovým nitom – výsledkom je väčšia podpora povrchu pre mäkšie materiály a pre väčšie veľkosti otvorov. Táto kombinácia je vhodná pre rotačné aplikácie.
Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.
Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.