V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(12 sady výrobkov)
Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.
Tento rad nastavovacích upínacích skrutiek má dlhú hlavu. Sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Bežne sa používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad nastavovacích upínacích skrutiek má tenkú hlavu. Sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Bežne sa používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad nastavovacích upínacích skrutiek má tenkú hlavu s drážkou. Kotevné nity akceptujú štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak na upevnenie diely ako nity so zapustenými otvormi. Na minimalizáciu skĺznutia by sa mala použiť vhodná čepeľ.
Tieto skrutky sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach. Bežne sa používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad upínacích skrutiek má valcovitú hlavu s šesťhrannou drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.
Sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach - všeobecne vyhovujú norme ISO 1207. Upínacie skrutky sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad upínacích skrutiek má zaoblenú hlavu s nitom Torx. Nity Torx poskytujú metódu pozitívneho zapojenia a rýchleho osadenia, ktorá prenáša krútiaci moment s menším potrebným tlakom. Ponúkajú tiež dobrý vzhľad upevnenia, vhodné na prezentáciu hotových výrobkov.
Tieto skrutky sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Veľkosti M8 majú zmenšený Torx. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach - všeobecne vyhovujú norme ISO 14583. Upínacie skrutky sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Tieto skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad upínacích skrutiek má valcovú hlavu s šesťhrannou drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.
Sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach - všeobecne vyhovujú norme ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené. To poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť. Tieto skrutky totiž zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.
Tento sortiment súprav upínacích skrutiek má gombíkovú hlavu a drážku Torx. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol. Sú vynikajúcou možnosťou montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - zvyčajne podľa ISO 14583, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.
Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická.
Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.
Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené. To poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť. Tieto skrutky totiž zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.
Tento rad upínacích skrutiek je zapustený a má drážku s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa tam, kde je k dispozícii menšia plocha. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.
Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická.
Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.
Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.
Kovové ploché pánty umožňujú jednoduché a rýchle zvesenie dverí a majú maximálny uhol otvorenia 180. K dispozícii v ľavom a pravom prevedení.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku