Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľná Nehrdzavejúca oceľ Tesniace krúžky tvaru D

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompresné západky - nastaviteľné

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting


Skupina SR: SR5547

Nastaviteľné nožičky - pochrómovaný kryt

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Skupina SR: SR5442

Nastaviteľná západka – s držiakom

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

Skupina SR: SR5028

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Vyrovnávacie nožičky pre stroje

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

Západky vačkové otočné - nastaviteľné

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare T

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately