Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Komponenty pre rotačný pohyb M48

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vonkajší závit

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.

Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
  • Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti.
Materiál: Oceľ Series Code:

Strmeňové spoje s čapom

Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Drží ho závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu.
  • Používajú sa ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Series Code: