Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Ochranné krytky a zátky na potrubie

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Skupina SR: SR1389

Pružné krytky potrubia

Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.

They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.

  • Material: PE, LDPE
  • Colour: Yellow, White, Black


Skupina SR: SR1388, SR1389

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340