V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Oval Feet Ferrules are designed to provide stability, floor protection and a finished look to furniture, equipment, and other applications requiring a secure footing. Made to fit the ends of tubular legs or oval shaped furniture feet.
They are quick and easy to install thanks to their push fit, as well as offering a polished finish to applications.
Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.
Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.
Viacúčelové oválne zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do oválnych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.
They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.
Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.
Skupina SR: SR1760
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.