Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Guma Matica

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Antivibračné priechodky

Priechodky pre osadené skrutky pôsobia ako dorazy a tlmiče vibrácií, sú vhodné pre zariadenia, v ktorých je nevyhnutný pohyb. Tieto výrobky sú tiež určené na pomoc pri znižovaní hluku. Vyrobené z čiernej neoprénovej gumy, tvrdosť 60 Shore. Povrchová úprava s čírym dichromatovým pokovovaním. Odoláva teplotám od -40 do 50 ºC.

Stmeňove závory – so záražkou

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)

Vačkové západky

Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.