V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(12 sady výrobkov)
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.
Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.
Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.
Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.
Tepelno-izolačné nity sú montované s pružinou. Používajú sa na pripevnenie chladiča k čipu procesora na doske plošných spojov. Kovová pružina zabezpečuje nepretržitý tlak na chladič, kým tepelné lepidlo nevytvrdne.
Náš sortiment ponúka dva varianty pružín. Jeden má pružinu z pochrómovanej ocele a druhý z nehrdzavejúcej ocele. Variant z nehrdzavejúcej ocele sa dá nainštalovať aj pomocou krížového skrutkovača.
Spona so západkou vytvára efektívny rýchly spoj, ktorý sa rýchlo a jednoducho zostavuje. Je obzvlášť užitočná pre aplikácie, ktoré neumožňujú použitie skrutiek a matíc.
Spony so západkou sú ideálne na upevnenie konektorov na dosky plošných spojov (PCB) pred spájkovaním. Okrem toho sa dajú použiť aj ako štandardný zasúvací upevňovací prvok do panelu. Ľahko sa používajú - jednoducho ich vložte do otvoru v paneli a zatlačte. Zabezpečujú hladký a upravený vzhľad.
Tento rad obsahuje spony so západkou v tvare šípky pre bezpečnejšie držanie a ponúka široký rozsah upínania.
Spony so západkou sa ľahko zackvakávajú a zaisťujú do vopred vyrazených otvorov a majú vynikajúcu odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.
Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.
Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.
Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.
Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.
Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.
Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.
Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.
Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.
Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.