Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nacvaknutím Príslušenstvo k optickým vláknam

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kruhové organizéry vlákien

Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.

Skupina SR: SREFA04

Organizéry zvarov optických vlákien - systém, súprava

Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne

Príchytky na navíjanie optických vlákien

Príchytka z PVC na navíjanie optických vlákien je vyrobená z dvoch extrudovaných svoriek, ktoré zacvaknutím do seba vytvoria príchytku s hladkým, tvarovaným povrchom na uloženie zväzkov optických vlákien a obmedzuje polomer ohybu vlákna. Čierna. Trieda UL94 V0.

SC/ST adaptéry pre optické vlákna

Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.

Spojovacie držiaky

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

Skupina SR: SROFTHSP