V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Príchytka z PVC na navíjanie optických vlákien je vyrobená z dvoch extrudovaných svoriek, ktoré zacvaknutím do seba vytvoria príchytku s hladkým, tvarovaným povrchom na uloženie zväzkov optických vlákien a obmedzuje polomer ohybu vlákna. Čierna. Trieda UL94 V0.
Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.
Skupina SR: SREFA04
Ideal for eliminating macro and micro bends that occur during mishandling of optical fibres. The trays are stackable to any number and inter-tray fibre routing is possible. Can use with splice holders, splice protectors and bend limiting tubing. Lids, trays and hinges also sold separately.
Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.
Skupina SR: SROFTHSP
Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.
Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.