Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pružné spony Multi-káblové

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové svorky - príchytky pre káble a rúrky

Duálna príchytka pre káble a rúrky poskytuje výhodu oddeleného vedenia jednej 25,0 mm trubice alebo rúrky a zároveň dvoch menších 6,0 mm zväzkov.

Používa sa na upevnenie káblov a rúrok na panel s lamelovým puzdrom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

Lišta pre káblový organizér

Univerzálny káblový organizér je ideálny pre vedenie viacerých káblov, ktoré zároveň drží od seba oddelené. Spoľahlivé pripevnenie zabezpečuje montáž s pomocou skrutiek.

Pružné spony

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Skupina SR: SR2173

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.