Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pružné spony Trubicové adaptéry

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pružné spony

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Skupina SR: SR2173

Prvky na nastavenie rúrok

Tube Adjusters with thumb screw are primarily used to secure telescopic tubing in a fixed position.

Easy to install; place the adjuster over the connecting tube sections. Then, tighten the built-in thumb screw in order to fix the tubes firmly in place. The thumb screw can be conveniently unscrewed to move the tubes to an alternative position of choice, and tightened for a secure hold.

  • Material: Nylon
  • Colours: Black and Natural

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.