Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

IP67 RoHS Závit UNF

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Okrúhle koncové krytky - vinylové

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Skupina SR: SR1044

Pružné koncové krytky - štandardné

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Rýchlouzávery Tear Tab

Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.

Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.

Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.

Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.

The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.

  • Colours: Blue, Natural and Yellow
  • RoHS Compliant


Skupina SR: SR1022, SR1033

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Biela, Čierna Skupina SR: SR1011

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066