Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ručné kľuky Stavacie skrutky

 (6 sady výrobkov)


Fixed Crank Handles

Nastavovacie skrutky - kovová šesťhranná hlava so zahĺbením

These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.

The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).

A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.

Nastavovacie skrutky - peek s vnútorným šesťhranom

Nastavovacie skrutky PEEK s vnútornými závitmi sú vysoko výkonné spojovacie prvky.Navrhnuté na bezpečné upevnenie komponentov na mieste aplikovaním tlaku prostredníctvom závitového pohonu.

PEEK (polyéteréterketón) ponúka výnimočnú pevnosť, odolnosť voči teplu (až do 260C) a chemickú odolnosť. Toto robí ideálnym pre aplikácie s vysokým výkonom. Taktiež sa môže pochváliť nízkymi vlastnosťami odplyňovania a odolnosťou voči opotrebeniu, čo zabezpečuje trvanlivosť aj v náročných podmienkach.

Nastavovacie skrutky PEEK sa často používajú v niekoľkých sektoroch, vrátane medicíny a polovodičov. Sú užitočné pre medicínske zariadenia, podliehajúce sterilizačným operáciám, pretože sú odolné voči chemikáliám a žiareniu. V sektore polovodičov pracujú spoľahlivo v prostrediach s vysokou teplotou a koróziou, čo ich robí ideálnymi pre presné zariadenia, ako sú systémy na manipuláciu s waframi a vákuové komory. Materiál: PEEK Farba: Béžová Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0Skupina SR: SRP0507

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Skupina SR: SR1957

Nastavovacie skrutky - plastové s vnútorným šesťhranom

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Retractable Crank Handles