V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Locking Nuts prevent any loosening thanks to their excellent anti-vibration properties.
A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.
Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku