V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(16 sady výrobkov)
Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.
Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.
Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.
Pomocou nášho radu nitovacích ručných nástrojov ideálnych na inštaláciu zatláčacích nitov, rýchlo a jednoducho upevníte nity.
Náš sortiment zahŕňa ručné nástroje vyrobené z kovu potiahnutého čiernym plastom. Tento praktický nástroj jednoduchý na použitie zaisťuje bezpečné upevnenie zasúvacích nitov. Inštalujte jednoduchým umiestnením nástroja na vkladanie nitov nad driek nitu a zatlačením nadol.
K dispozícii sú aj inštalačné nástroje z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) v zelenej farbe. Tento nástroj je vhodný pre zásuvné nity a ponúka rýchlejšiu montáž a väčšiu presnosť umiestnenia nitov. ABS profituje z dobrej odolnosti voči teplu, nárazu, chemikáliám, nárazom a oderu. Má tiež veľkú stabilitu, pevnosť v ťahu, povrchovú tvrdosť, tuhosť a elektrické vlastnosti a dobre sa správa aj pri nízkych teplotách. Veľká piestová hlava a ľahko uchopiteľná rukoväť pomáhajú znižovať únavu obsluhy. Inštalujte vložením nitu do nástroja a zasunutím do aplikačného otvoru. Tlak na piest uvoľní čap a roztiahne nit v zostave.
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Our lobed blank hand wheels are ideal for many different applications, from metal fabrication equipment to display furniture, available in many different styles and sizes. The lobed sides are easy to grip.
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.
The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.
Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.
Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.
Our range of Spoked Metal Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Tepelno-izolačné nity sú montované s pružinou. Používajú sa na pripevnenie chladiča k čipu procesora na doske plošných spojov. Kovová pružina zabezpečuje nepretržitý tlak na chladič, kým tepelné lepidlo nevytvrdne.
Náš sortiment ponúka dva varianty pružín. Jeden má pružinu z pochrómovanej ocele a druhý z nehrdzavejúcej ocele. Variant z nehrdzavejúcej ocele sa dá nainštalovať aj pomocou krížového skrutkovača.
Spona so západkou vytvára efektívny rýchly spoj, ktorý sa rýchlo a jednoducho zostavuje. Je obzvlášť užitočná pre aplikácie, ktoré neumožňujú použitie skrutiek a matíc.
Spony so západkou sú ideálne na upevnenie konektorov na dosky plošných spojov (PCB) pred spájkovaním. Okrem toho sa dajú použiť aj ako štandardný zasúvací upevňovací prvok do panelu. Ľahko sa používajú - jednoducho ich vložte do otvoru v paneli a zatlačte. Zabezpečujú hladký a upravený vzhľad.
Tento rad obsahuje spony so západkou v tvare šípky pre bezpečnejšie držanie a ponúka široký rozsah upínania.
Spony so západkou sa ľahko zackvakávajú a zaisťujú do vopred vyrazených otvorov a majú vynikajúcu odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Skupina SR: SR1968
Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Skupina SR: SR2319
Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.
Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.
The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.