Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Rýchlouvoľňovacie čapy Vstupné priechodky

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Aretačné čapy - s prírubou

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Skupina SR: SR6571

Káblové priechodky na hranu s membránou

Káblová priechodka umožňuje priechod viacerých káblov a vodičov a zároveň ponúka ochranu pred ostrými hranami. Pomáha udržiavať káble úhľadné a usporiadané. Dostupné v rôznych materiáloch, vrátane: prírodný polyamid 6.6 s triedou ohňovzdornosti UL94 V2 s trvalou pracovnou teplotou 80 C alebo čierny silikónový kaučuk s tvrdosťou 65 Shore A a trvalou pracovnou teplotou 180 C. Všetky rozmery zodpovedajú produktu v namontovanom stave.

Priechodka s membránou - montáž do panelu

Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.

Priechodky s membránou - montáž do otvoru

Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Locking Bolts - Cylindrical Support

Skupina SR: SR6566

Čapy s pružinou a krúžkom - zaťahovacie

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Skupina SR: SR5407