Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Skrutka Prídržné podložky

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Krídlové skrutky - kaskádovitý, závitový čap

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Skupina SR: SR1579

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: ABS, Polyetylén, Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela, Žltá, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SRANT, SR1530, SR1560, SRILTT, SR1565

Prídržné podložky

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Ryhované doťahovacie kolieska

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Zacvakávacia rozpierka

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.