Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Skrutka Samolepiace kotúče

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Kotúče so suchým zipsom - kotúč s háčikmi

These Hook & Loop Hook Rolls are made of a strip of hooks that can be cut to any length, allowing for flexibility and customisation. The fastener's hook side attaches to loop surfaces, forming a secure and dependable connection. It has a high initial tack and a strong adhesion.

The rolls may be precisely customised by cutting them to the appropriate length using scissors or a utility knife. Hook fasteners may secure various things, including cables, wires, tools, and cloth. The hooks' firm grasp guarantees a tight hold.

Its adhesive makes it simple to install. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.

Krídlové skrutky - kaskádovitý, závitový čap

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Skupina SR: SR1579

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: ABS, Polyetylén, Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela, Žltá, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SRANT, SR1530, SR1560, SRILTT, SR1565

Ryhované doťahovacie kolieska

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Zacvakávacia rozpierka

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.