Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Teplom zmrštiteľné návleky

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Krídlové skrutky - kaskádovitý, závitový čap

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Skupina SR: SR1579

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: ABS, Polyetylén, Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela, Žltá, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Ryhované doťahovacie kolieska

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Teplom zmrštiteľné bužírky - 2:1, číre

Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. S nízkou teplotou zmršťovania, vysokou pružnosťou a mechanickou pevnosťou v ťahu umožňuje výrobok používať v oblasti telekomunikácií, elektronických zariadení a špeciálnych vozidiel. Priesvitné vyhotovenie je vhodné na použitie tam, kde sa nevyžaduje samozhášavosť, ale kde sú dôležite elektroizolačné a mechanické vlastnosti. Tento výrobok sa rovnomernejšie prispôsobí podkladom s menšou pozdĺžnou odchýlkou, ako väčšina bužírok PVC. S atraktívnym lesklým povrchom je vhodný na použitie v mnohých zariadeniach automobilového a spotrebiteľského priemyslu.

Teplom zmrštiteľné bužírky - 2:1, žltozelené

Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Špeciálne navrhnuté zloženie zabezpečuje, že bužírka spĺňa podmienky normy UL224. Neobsahuje škodlivé látky pre životné prostredie, ako sú PBBO, PBB and PBBE. Pri spaľovaní hadice nevzniká žiaden dioxín. S nízkou teplotou zmršťovania, vysokou pružnosťou a mechanickou pevnosťou v ťahu umožňuje výrobok používať v oblasti telekomunikácií, elektronických zariadení a špeciálnych vozidiel. Žlto-zelené vyhotovenie má vynikajúce samozhášavé vlastnosti, vysokú odolnosť voči UV žiareniu a vynikajúce fyzikálne, chemické a elektroizolačné vlastnosti.

Teplom zmrštiteľné bužírky - 3:1, s lepidlom

Teplom zmrštiteľná bužírka s lepidlom zabezpečuje izoláciu a utesnenie aplikácií ako sú zväzky káblov a spoje. Táto bužírka je dostupná v rôznych farbách na označenie komponentov a je v súlade s Ro HS. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Teplom zmrštiteľné bužírky - bez lepidla

Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.

Zacvakávacia rozpierka

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.