Menu Hľadať

Našli sme 7 typov produktov pre Chrániče skosených hrán, Spojky jaklových profilov a rúrok

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Chrániče skosených hrán

Zoznam Mriežka

Hadicové podpery

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Vyrobené na rám a podporu štvorcových hliníkových konštrukčných rúrok.
  • K dispozícii je sivá alebo čierna farba.
  • Podpora viacerých veľkostí otvorov.
Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Ochranné tesnenie pre skosenie rúr

Tesnenia chráničov skosených hrán rúrok sa dodávajú na kotúči. Sú vhodné na ochranu skosenia hrán rúrok pred poškodením a koróziou, ktoré môžu ovplyvniť výslednú kvalitu zvaru pri zváraní k inej rúre alebo prírube.

Tesnenia sa dajú jednoducho narezať na potrebnú dĺžku, čo je obrovská výhoda pri montáži oproti iným výrobkom. Dodanie na kotúči je vhodné najmä pre použitie na mieste, v teréne.

Chránia skosené konce rúrok počas prepravy, skladovania a inštalácie pri rôznych aplikáciách na potrubia ropy a zemného plynu.

  • Chránia skosené hrany rúrok pred poškodením a koróziou.
  • Jednoducho sa narežú na požadovanú dĺžku.
  • Ochrana počas prepravy, skladovania a inštalácie.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SRGUA

Otočné spojovacie spojky

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

  • Vyrobené na uchytenie kruhových konštrukčných rúrok pri otáčaní do požadovaného uhla.
  • Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.
  • Dostupné v prevedení „otočná k základnej doske“ a „otočná k otočnej“.
Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Spojovacia svorka základnej dosky

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.
  • Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.
  • K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ.
Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Spojky jaklových profilov a rúrok

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

  • Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.
  • Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.
  • Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj.
Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Dvojcestná spojovacia svorka

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.
  • K dispozícii je sivá alebo čierna farba.
  • Podpora viacerých veľkostí otvorov.
  • K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Zapustené krytky potrubia

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.
  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN: od DN 150až po DN 1 000.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR1370, SR1371