Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Spojky profilov Doťahovanie

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.
  • Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.
  • Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely.
Materiál: PVC, Polyamid, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

  • Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.
  • Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.
  • Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1046

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340