V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.
Skupina SR: SR5330
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Skupina SR: SR5506 ,SR5562
Táto kolekcia ploché pánty má dizajn v štýle listu, ktorý poskytuje veľkú kontaktnú plochu pre zvýšenú stabilitu a rozloženie zaťaženia. Na rozdiel od typických pántov sa na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného upevnenia na dverách, paneloch a krytoch používa systém upevnenia pomocou skrutiek a kolíkov.
Skrutka poskytuje bezpečné pripojenie, zatiaľ čo kolík pridáva zosilnenie, čo z nich robí vynikajúce riešenie pre aplikácie vyžadujúce pravidelné používanie a dlhodobú spoľahlivosť.
Bežne sa používa v ťažkých dverách, krytoch strojov, prístupových paneloch a automobilových zostavách.
Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387
Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku