V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(13 sady výrobkov)
Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov
Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.
Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto. Dva rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.
Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.
Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.
Môžu byť veľakrát otvorené a zatvorené na pridávanie a odoberanie káblov. Veľká tvarovaná základňa, ktorá zabezpečuje stabilnú montáž. Polyamid 6.6
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku