Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Guma Zatlačením

 (3 sady výrobkov)


Kúpiť krytky skrutiek

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Vysokoteplotné zátky

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Slúžia ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje tvorbe prachu, nečistôt, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane automobilov, priemyselných zariadení a v ťažkom strojárstve.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C.
Materiál: TPR, TPE/TPV – PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1765

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079