Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Metrický závit

 (29 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, TPR Farba: Žltá, Čierna, Oranžová, Červená Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Šesťhranné krytky

Our range of Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.

The caps have a hexagonal shape, which makes them ideal for the protection of hexagonal connections and assemblies. However, the caps versatility means they are also suitable for the protection of round components. This makes them a flexible and economical choice for a range of projects.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1127

  • z/zo 2