Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie Zatlačením Ohňovzdorné návleky

 (136 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Materiál: polypropylén (PP)
  • Farba: čierna

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PPFarba: Červená, Modrá, Čierna, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu:

Chrániče čiel prírub - sudkové

Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.

Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: žltá

DKO Zátky s uškom

Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov

Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: žltá

Guľové koncové krytky

Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.

Hadica maskovacia rovná

Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.

Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch a na utesnenie medzier v plechoch na zariadeniach alebo strojoch, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Po osadení, klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie, pretože sú vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, používajú sa v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

Koncové krytky

Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.

Krytky Torx

Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.

Krytky Unicap

Podložky a krytky na podložkách Unicap sú z estetických alebo bezpečnostných dôvodov určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov. Tieto krytky a podložky sú vďaka svojmu materiálu odolné voči korózii, oderu a nárazom a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť.

Naviac chránia pred nečistotami a ľahko sa inštalujú a odstraňujú zatlačením. Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové. Používajú sa v stavebníctve, nábytkárstve a v spotrebičoch.

Upozorňujeme, že v tomto sortimente nájdete krytky a podložky, ktoré sa predávajú samostatne a obe si ich budete musieť objednať.

  • Materiál: PP, HDPE, LDPE
  • Farba: sivá, strieborná, čierna, biela, prírodná, kremeň, hnedá, kameň, béžová, zlatá, oranžová

Krytky driekov skrutiek

Krytky driekov skrutiek poskytujú ochranu pri aplikáciách na lešení. Ich konštrukcia umožňuje pevné nasadenie na všetky odkryté upínacie skrutky na vašom lešení.

Krytky poskytujú ochranu, ktorá pomáha predchádzať poveternostným vplyvom a poškodeniu driekov skrutiek ľuďmi pri práci a predchádzať zraneniam pracovníkov. Tvrdý materiál použitý na výrobu krytiek zaisťuje priliehavosť a odolnosť bez ohľadu na miesto ich nasadenia.

Vyrábajú sa v štandardných priemyselných veľkostiach pre jednoduchú montáž a použiteľnosť. Tým odpadá potreba merania lešenárskych skrutiek. Dodávajú sa s vnútorným priemerom 13 mm s rebrovaným dizajnom, ktorý pomáha bezpečne udržiavať krytku po nasadení.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou
  • Farba: žltá

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LDFarba: Čierna, Červená, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu:

Krytky montážneho otvoru

Krytky montážneho otvoru z LDPE chránia a kryjú skrutky v dyhovaných drevotrieskach. Rôzne farebné prevedenia: biela, tíková a odtiene hnedej, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne aplikácie a povrchové úpravy.

Krytky na ochranu stĺpikov

Tieto prírodné krytky na ochranu stĺpikov z polyetylénu LD sa používajú na ochranu závitov BSP a UNF. Malý priemer príruby umožňuje jednoduché nasadenie pomocou nástrčného kľúča bez nutnosti sňatia ochranného viečka. Chráni proti usadzovaniu nečistôt. Jednoduchá montáž aj demontáž. Možno vás bude zaujímať aj náš sortiment krytiek matíc.

Krytky na podložkách

Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Tieto čierne krytky na inbusové skrutky (skrutky s vnútorným šesťhranom) z čierneho polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana skrutiek pred špinou, prachom a poškodením. Ponúkame obmedzený výmer rozmerov na najrôznejšie použitie.

Krytky na ventily plynových fliaš

Krytky zo žltého polyetylénu LD na ventily plynových fliaš boli vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a prachu. Poskytujú ochranu proti neoprávnenému odstráneniu, znižujú potenciálne riziká. K dispozícii je variant s vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu. Náš sortiment poskytuje široký výber veľkostí podľa vašich požiadaviek.

Krytky na záhradnú trstinu

Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.

Krytky potrubia s podložkou

Krytky potrubia s podložkou, vyrobené z LDPE alebo TPR, sa upevňujú na koncoch potrubí a hadíc, aby sa nešmýkali cez fiting. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov v žltej a čiernej farbe.

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: LDPE, TPE, Silikón, Polyetylén, PVC, TPR
Farba: Čierna, Žltá, Prírodná, Ružová, Červená
Norma pre horľavosť materiálu:

Krytky s tupým zvarom SAE

Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.

Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.

Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.

  • Používajú sa hlavne v hydraulických a pneumatických aplikáciách s 3000 a 6000 SAE PSI.
  • Prírodná verzia chráni povrchy rozpojených prírub.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, PrírodnáNorma pre horľavosť materiálu:

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, EVA, PVCFarba: Žltá, Čierna, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu:

Krytky skrutiek s krížovou drážkou

Tieto krytky na skrutky Pozidriv sú určené na zakrytie skrutiek Pozidriv (Phillips alebo s krížovou hlavou). Tieto krytky na skrutky poskytujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ochranu hlavy skrutky a zaisťujú čistý vzhľad vašej aplikácie.

  • z/zo 6