Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Závit BSP Furniture & Metal Fabrication

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Maskovacie zátky s podložkou

These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.

These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.

  • Material: Silicone, EPDM
  • Colour: Grey, Natural, Black, Clear, White, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red


Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Okrúhle koncové krytky - vinylové

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Skupina SR: SR1044

Pružné koncové krytky - štandardné

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Vysokoteplotné kónické zátky

High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.

Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.

  • Material: Silicone, EPDM, TPR
  • Colour: Natural, Black, Yellow, Red, Blue, Green, Pink


Skupina SR: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066