Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Montážna doska Prísavky

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Celozávitové kolíky a tyče

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Obojstranné prísavky

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear

Prísavky s háčikom

Prísavky s jednou lepiacou stranou s háčikom majú pripojený kovový alebo plastový háčik na zavesenie reklamných materiálov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s drážkou

Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.

Prísavky s otvorom

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s otvorom a okrajom

Prísavky s jednou lepiacou stranou s okrajom majú zaisťovací výstupok na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky zatláčacie

Zatláčacie prísavky s jednou lepiacou stranou s pružným pripevnením sa zatlačia na stojan na vytvorenie kompresného uchytenia. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Uchytenia koliesok

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.