V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.
Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.
The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.
Fly Nuts are a type of Wing Nut, which are sometimes known as Finger Nuts. This is because the Fly Nut, like Wing Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side that provide extra grip during assembly. This allows for tool-free installation and removal, which is also quick and easy.
Our Fly Nut range is made from Nylon 6/6, and is available in a Natural appearance or in White RAL 9010. Two variations of these nuts are available; the first features wings that are aligned with nuts body length, and the others wings exceed the length of the body.
Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.