Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC Závit Vačkové západky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.
  • Vyrobené s malou prírubou.
  • Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPR, Polyetylén LD, TPE, PVC, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000