Dessa fjäderbelastade brytare för start/stopp aktiveras med ett tryck och är märkta 10 A vid 600 VAC med petsäkra skruvterminaler. De uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Material | Tråddiameter | Ytterdiameter | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,1849 kr - 80,8783 kr | I produktion |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
5.5 in
139.7 mm
|
Rostfritt stål
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
2.10 Nmm
2.10 Nmm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
4.23 Nmm
4.23 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
1.72 Nmm
1.72 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
0.96 Nmm
0.96 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,0524 kr | I produktion |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
24,9607 kr - 27,169 kr | I produktion |
0.09 Nmm
0.09 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
29,5624 kr - 32,2119 kr | I produktion |
0.04 Nmm
0.04 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
29,144 kr - 31,6541 kr | I produktion |
3.72 Nmm
3.72 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rostfritt stål
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
29,2835 kr - 32,0215 kr | I produktion |
1.52 Nmm
1.52 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
31,0963 kr - 33,7457 kr | I produktion |
0.80 Nmm
0.80 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Rostfritt stål
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
44,7619 kr - 48,7535 kr | I produktion |
3.56 Nmm
3.56 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
48,8058 kr - 52,8498 kr | I produktion |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rostfritt stål
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
49,782 kr - 54,1048 kr | I produktion |
22.04 Nmm
22.04 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
49,0847 kr - 53,4331 kr | I produktion |
9.56 Nmm
9.56 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
54,2442 kr - 58,9937 kr | I produktion |
4.41 Nmm
4.41 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
1217376 | 17,9884 kr - 19,6618 kr | 2 I lager |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kolstål
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
17,9884 kr - 19,6618 kr | I produktion |
0.16 Nmm
0.16 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta